Los Acopladores de Artículos de ajuste flexible
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
El Acoplador de servicios de ajuste flexible ATI (de patentación pendiente) fue diseñado para trabajo pesado en el uso industrial donde hay una necesidad para el cambio de herramientas que pasan los servicios tales como aire y señales eléctricas en aplicaciones automatizadas. El diseño modular del cuerpo es capaz de montar cualquiera de los módulos adicionados estándar de ATI y su diseño mejora la duración del ciclo y adiere flexibilidad a cualquier parte de la producción. La conección lateral del Master ofrece un unico mecanismo de ajuste que permite grandes desalineamientos de los utiles. El Acoplador de servicios puede ordenarse con un Mecanismo de Bloqueo ATI o un cilindro de empuje. Entre en contacto con ATI para determinar si hay ya un diseño que cumple con sus requisitos. Agradecemos la oprtunidad de poder diseñar un acoplador de articulos para su uso.
Productos destacados
  • Módulos estándar de sujeción plana de montaje comun ATI
  • Los Puertos integrados de fluido y aire están disponibles
  • Diseñado para asegurar el acoplamiento a ras
  • Los DeviceNetTM compatibles
  • Cilindros de Empuje. Opcional
  • Diseños de Bajo Costo
Utility Coupler Model Description Customer Drawing
9120-C5C Small Compliant Utility Coupler, 5 Pin Electrical 9230-20-2667
9120-G4 Medium Compliant Utility Coupler, 4 flats for mounting Utility Modules 9230-20-2986
9121-G2 Large Compliant Utility Coupler, (2) 3/4" NPT Checked Ports, Plus Additional Mounting 9230-20-2335
9121-G2B Large Compliant Utility Coupler, (10) 3/8" NPT Checked Ports, Plus Additional Mounting 9230-20-2572
9121-G2E Large Compliant Utility Coupler, (4) 3/4" NPT Checked Ports, Plus Additional Mounting 9230-20-3130
9121-G5A Large Compliant Utility Coupler, (2) 1/2" BSPP Checked Ports, Plus Additional Mounting 9230-20-2979
9120-GA2 Medium Utility Coupler, (10) 3/8" NPT Pass Through, Plus Additional Mounting 9230-20-2728
La información sobre nuestra ayuda en módulos puede ser encontrada Aquí

 

Skip Navigation Links.

 

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.