Rotary Joint Models

Loading
Skip Navigation Links
Casa
ProductosExpand Productos
LibreríaExpand Librería
CompañíaExpand Compañía
ContáctenosExpand Contáctenos
Mapa del Sitio
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

Phone:
+1 919-772-0115

Fax:
+1 919-772-8259



Skip Navigation LinksCasa > Productos > Juntas rotativas robóticas > Rotary Joint Models



ModelMax FzMax MxyWeight*Max Speed
RJ-31-S450 lb180 lbf-in1.1 lb120 rpm
RJ-40-S900 lb620 lbf-in1.9 lb120 rpm
RJ-40-1-KS900 lb980 lbf-in4.4 lb110 rpm
RJ-50-S900 lb620 lbf-in2.1 lb120 rpm
RJ-50-1-KS900 lb980 lbf-in4.6 lb110 rpm
RJ-63-KS1400 lb1100 lbf-in4.9 lb110 rpm
RJ-80-KS2700 lb2600 lbf-in11.9 lb100 rpm
RJ-80-1-KS2700 lb4400 lbf-in24.3 lb90 rpm
RJ-100-KS2700 lb2600 lbf-in12.3 lb100 rpm
RJ-100-1-KS2700 lb4400 lbf-in24.9 lb90 rpm
RJ-125-KS4000 lb4900 lbf-in29.8 lb90 rpm
RJ-125-1-KS4000 lb7300 lbf-in46.3 lb70 rpm
RJ-160-KS4000 lb4900 lbf-in30.9 lb90 rpm
RJ-160-1-KS4000 lb7300 lbf-in48.5 lb70 rpm
RJ-200-KS4000 lb7300 lbf-in48.9 lb70 rpm

* Specifications include standard interface plates.





简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.