Características y Beneficios de las Juntas Rotativas
Loading
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Manual Tool Changers
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores
Sensores de Colisión robóticos
Juntas rotativas robóticas
Glosario
Video
CAD en 3-D
Software Downloads
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Información de la Compañía
Trabajo
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC 27539 USA
Phone:
+1 919-772-0115
Fax:
+1 919-772-8259
Casa
>
Productos
>
Juntas rotativas robóticas
>
características
Características
Previene daños e incrementa la vida de las lineas neumáticas y eléctricas del robot. Las acciones normales de torcedura pueden desgastar las líneas eléctricas o dañar las líneas neumáticas
Compacto y de peso ligero, está diseñado con una alta capacidad de carga
Construido de aleación de aluminio de alta resistencia anodizada con el interfaz eléctrico y neumático fácil de utilizar.
El ángulo de la travesía es elimitado
Apropiados para velocidades de arriba de los 120rpm y para las cargas útiles de 4.050 libras (1800N) y 7, 260lb/pulgadas (820N-m). Los modelos más grandes están disponibles a petición
Permite de 2 a 4 lineas de alimentación neumática en un máximo de 10 bar.
Permite de 2 a 10 señales eléctricas a un máximo de 60 V y 1 A.
Apropiados para señales de transmisión BUS
Provado para funcionar más allá de un millón de rotaciones
el nuevo diseño incluye dos juegos de de baleros de bola para incrementar la fuerza (modelos RJ-40-1-KS, RJ-50-1-KS en adelante)
Antes de la rotación de la herramienta
Después de la rotación de las herramientas
Observe que las líneas de los robots se mantienen rectas y alineadas a las herramientas para quedarse con la herramienta
Despues de la rotación de las herramientas
(sin las juntas rotativas). Las lineas son torcidas alrededor de la herramienta
Descripción del producto y características
características
Rotary Joint Models
Artículos y sus aplicaciones
Catálogos y Manuales
Demos de Video
简体中文
|
English
|
Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.