Caracteresticas de F/T

Búsqueda
Skip Navigation Links
Casa
ProductosExpand Productos
LibreríaExpand Librería
CompañíaExpand Compañía
ContáctenosExpand Contáctenos
Mapa del Sitio
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

PH: +1 919-772-0115
FX: +1 919-772-8259



Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de fuerza / torsión > características

Capacidades internas
El DAQ F/T y el controlador F/T. Los dos proveén una variedad de funciones de poder

  • Transformación de las herramientas transladar y/o rotar el cuadro de referencia F/T.

  • Demostración del software permite la configuración y la capacidad de registro de datos básicos

  • Inclinación Proporciona una manera conveniente para compensar el peso de la herramienta

  • Aumento del rendimiento del sistema es posible mediante la reducción del número de ejes de salida

  • Threshold detection eases integration into industrial applications (Net F/T and Controller F/T only).

  • Compensación de temperatura opción que asegura la precisión en una amplia gama de temperaturas.

 

principales características y beneficios  

  • Protección de sobre carga El Transductor F/T es extremadamente fuerte y durable. Todos los modelos de los transductores pueden soportar una elevada sobrecarga

  • Relación entre señal alta y ruido Los medidores de silicón proporcionan una señal 75 veces más fuerte que los medidores de lámina. Esta señal es amplificada. Dando como resultado una distorsión de ruido serca de cero

  • Pronta entrega de los modelos F/T estándares

  • Personalizar el Transductor F/T Puede ser diseñado y construido a sus especificaciones

  • Solicitud de asistencia Por Ingenieros experimentados

简体中文 | English | Español
© 2010 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.