La capacidad del momento es generalmente el factor de determinación en elegir el mejor modelo del transductor para su uso. El efector final atado al transductor a si cómo las tareas que son realizadas generará fuerzas en el transductor, que dará lugar a un momento. El momento es la fuerza aplicada (dinámica y estática juntas) multiplicada por la distancia del origen del transductor al punto en el cual la fuerza es aplicada. Es importante también considerar condiciones de sobrecarga más allá de las fuerzas de funcionamiento normales y los momentos que el transductor experimentará.
Utilice la tabla de nuestra página de modelos F/T para compararlos valores de medida de los modelos del transductor disponibles.
Modelos F/T
Despues, la resolución requerida debe ser considerada. Una fina resolución de requerimiento puede entrar en conflicto con un transductor elegido basado en capacidad del momento. Los transductores con gamas más grandes tienen resoluciones más gruesas
Compare las especificaciones detalladas del transductor elegido a las de sus requisitos de uso para estar seguro que el transductor elegido es apropiado para su uso.
La medida de la carga máxima prevista es de 98 N (10kg) y el efector final es de 25 cm de largo. El momento generado sería de 24.5Nm. El mejor F/T sería un Delta/SI-330-30 (330 N, 30 Nm) el cual puede sostener el momento de 24.5 Nm. El valor máximo del momento de un solo eje (Txy) de este modelo es de 190 Nm el cual debería ser suficiente para las situaciones de las sobrecargas
|