El Net F/T
El sistema de sensor Network Fuerza/Torsión (Net F/T) mide seis componentes de fuerza y torsión (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz). El Net F/T Provee un EtherNet/IP, un comunicador de interface CAN bus y y es compatible con un ethernet estándar. El Net F/T esta disponible con todos muestros modelos de transducteres. Contacta a ATI para más información
Caracteristicas del Producto
-
Fully ODVA™-compliant EtherNet/IP interface.
-
Un sellado ambiental esta disponible. El Net F/T interface (Net Box) esta sellado a 65IP (a prueva de salpicaduras de agua), el transductor Net F/T y el cable pueden ser sellados a 68IP (sumergible en aguas claras a una profundidad de 10 metros)
-
Alimentada por la energia a través del Ethernet (PoE) o por una fuente de alimentación externa (11DC a 24VDC)
-
Multiples calibraciones del transductor pueden ser almacenadas permanentemente en el sistema y pueden ser seleccionadas por el usuario
El Sistema Net F/T: Net box, cable y transductor
Ventajas del Producto
-
EL Ethernet, EtherNet/IP y el CAN bus, para apoyar una amplia gama de aplicaciones de automatización y de investigación.
-
El Net F/T puede ser facilmente conectado al Network (LAN) de tu localidad. Permitiendo una operación remota y de monitoreo
-
Las salidas son arriba de 7000 Hz para los seis ejes de medición a través de Ethernet (utilizando un UDP).
-
El Net F/T es configurable via interface web a través de una interfaz web, que permite al usuario ver y cambiar la configuración del sistema utilizando un navegador web. Una demostración de fácil accesibilidad a aplicaciones de Jaba proporciona una vista gráfica de mediciones de seis ejes en tiempo real
-
Condiciones de monitoreo permiten la supervición de condiciones de fuerza y torsión a través de un relé de salida o el estado de los bits para permitir la acción inmediata en caso de condiciones criticas del proceso
-
Los LED, en la Net Box. Alertan al usuario de la conexión y el estado de saturación de carga.
-
El Transductor F/T es extramdamente fuerte y durable. Los factores de transductores de seguridad pueden ser tan altos como 4080%, dependiendo de la calibración y el modelo
-
Las herramientas de transformación puede se usada para traducir y girar el punto de origen F/T a hacer mediciones relacionadas al trabajo a mano
-
Cada caracteristica del transductor F/T del harware de composición de temperatura para estabilizar su sensibilidad sobre la temperatura. Este método de compensación optimiza la precisión de los transductores en un rango de aproximadamente ± 25 º C de temperatura ambiente
-
Los medidores de tensión de silicón proporcionan una señal 75 veces más fuerte que los medidores convencionales de aluminio. Reduciendo el incremento de ruido ganado
Usos generales del Interface
Configuración del sistema de sensor y la situación del monitoreo, se pueden hacer mediante interuptores LED y DIP o a través de un navegador de internet. Las demostraciones de las aplicaciones y funciones avanzadas también estan disponibles a través del navegador
Manual del Net F/T
Net F/T Flyer
|