|
La linea de ATI de herramientas de desgaste o desbarbado de flexibilidad radial (RC), también conocidas como Flexdeburr TM, son unidades de desgaste o desbarbado de turbina de aire, resistentes, de alta velocidad y peso ligero para desbastar aluminio, plástico, acero, etc. Con un robot o una maquina CNC. La herramienta de desgaste RC esta especialmente apropiada para remover rebabas y ojuelas. Sin embargo, su diseño flexible le permite ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones.
Las herramientas de desgaste RC neumáticamente controladas, de diseño árticulado permite a la broca de corte seguir el perfil de las partes y hacer compensaciones de superficies irregulares mientras mantiene a una fuerza configurable y constante
La flexibilidad es mantenida por una presión de aire aplicada al eje de la unidad y es usada para realizar desgaste consistente en los perfiles irregulares de las partes. Los controladores del motor internos mantienen una alta aceleración del eje para un acabado de la superficie óptimo. Las herrameintas ofrecen una flexibilidad de +_ 9mm. La herramienta de desgaste RC también usa brocas de carburo de tungteno que permite la adaptación a los cambios en la linea de ensamble y las partes requeridas
|