Características de las herrameintas desgastadoras de flexibilidad radial
1. Design 1. Diseñado para remover rebabas en las líneas y destellos Las herramientas de desgaste RC estan particularmente a daptadas para remover rebabas y destellos. Las herramientas también llevan a cabo trabajo de desgaste en los bordes u orillas. La herramienta de desgaste RC con su diseño flexible permite a la herrameinta llevar a cabo una variedad de tareas de desgaste o desbarbado 2. Motor de turbina silencioso El motor silencioso de aire (menos de 70 decibeles dbA) útiliza aire limpo (nunca aceite). El Aire de escape puede ser ventilado a la atmósfera sin ser reciclado 3.Diferentes operaciones de velocidad Los motores estan disponibles en los modelos 30,000, 40,000 y 65,000 RPM. Esta variedad de tamaños le permiten encontrar la apropiada herramienta desbarbadora RC para sus aplicaciones
1. Design 1. Diseñado para remover rebabas en las líneas y destellos Las herramientas de desgaste RC estan particularmente a daptadas para remover rebabas y destellos. Las herramientas también llevan a cabo trabajo de desgaste en los bordes u orillas. La herramienta de desgaste RC con su diseño flexible permite a la herrameinta llevar a cabo una variedad de tareas de desgaste o desbarbado
2. Motor de turbina silencioso El motor silencioso de aire (menos de 70 decibeles dbA) útiliza aire limpo (nunca aceite). El Aire de escape puede ser ventilado a la atmósfera sin ser reciclado
3.Diferentes operaciones de velocidad Los motores estan disponibles en los modelos 30,000, 40,000 y 65,000 RPM. Esta variedad de tamaños le permiten encontrar la apropiada herramienta desbarbadora RC para sus aplicaciones
4. Flexibilidad radial El movimiento radial del eje y cortador RC permite una fácil y simple programación del robot 5. Opciones de montaje flexible La herrameinta de desgaste o desbarbadora RC puede ser montada al robot, a la mesa o al equipo desde un lado o desde atrás 6. Brocas de carburo de tusgsteno. Estándar de la industria El sistema de collar permite al usuario selecionar de entre una amplia variedad de cortadores de perfiles de la industria estandarizada qué se ajusten a sus necesidades de desgaste 7. Mínimo castañeteo y vibración La unidad de flexibilidad soporta la herramienta que provee rijidez para el cortador, aún permitiendo movimiento de respuesta siguiendo el perfil de la parte
4. Flexibilidad radial El movimiento radial del eje y cortador RC permite una fácil y simple programación del robot
5. Opciones de montaje flexible La herrameinta de desgaste o desbarbadora RC puede ser montada al robot, a la mesa o al equipo desde un lado o desde atrás
6. Brocas de carburo de tusgsteno. Estándar de la industria El sistema de collar permite al usuario selecionar de entre una amplia variedad de cortadores de perfiles de la industria estandarizada qué se ajusten a sus necesidades de desgaste
7. Mínimo castañeteo y vibración La unidad de flexibilidad soporta la herramienta que provee rijidez para el cortador, aún permitiendo movimiento de respuesta siguiendo el perfil de la parte