1. Un Motor confiable tipo veleta Motor de aire tipo vela resistente con reducción de engranaje diseñado con componentes resistente proporciona servicio duradero con excepcional poder. 2. Un desempeño de alta torsión Un motor tipo veleta incrementa su torsión en respuesta a las cargas introducidas en el acabado. 3. Alineamiento axial flotante Remotamente ajustado los controles de presión de aire y el mantenimiento de la constante fuerza axial en el eje flotante. El movimiento axial y flexible de el eje permite a la herrameinta del cliente compensar las desviaciones en el perfil de la parte a lo largo de la trayectoria del robot, para compensar el desgaste de herramientas, y proporcionar un contacto constante con la fuerza de trabajo 4. Opciones de montaje: El VersaFinish, que dispone de un patrón de montaje en el lado de su caja. Placas de adaptación pueden fácilmente ser hechas a la medida del cliente para montajes robóticos, bancos, o accesorio
Sostenedor de Herramienta simple El VersaFinish es suministrado con una simple llave común accionadora de 3/8 tipo cuña (chuck) para sujetar las herramientas. El eje es de rosca para permitir la sustitución de la llave chuck con las herramientas del cliente o los sostenedores de comunicacion hechos por especificacion. El Motor VershFinish tiene un eje de estandares industrailes que se enrrosca a mano derecha de 3/8-24 La llave de sujeción suplementada puede ser removida para adjuntar cualquier número de sotenedores de herramientas, collares de sujecion o herramientas personales.
6. Enseñansa fácil El movimiento axial del eje permite una rápido y simple programacion del robot. Éste movimiento también está compensado por cargas en la partes de toleracia, partes desalineadas, el desgaste de la herrameinta, 7. Sensores obsionales Para ayudar en el desarrollo de proceso o monitoreo, el VersaFinish puede ser ordenado con sensores opcionales para detectar la velocidad de eje y posiciones de adelanto y retraso. Todas las unidades se suministran con un sensor de avance (-F) para detectar cuando la información está en contacto con la pieza de trabajo. Otras dos opciones están disponibles: