Herramientas Desbarbadoras AC- Speedeburr
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
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Robótica y Herramientas CNC Desbarbado > Axially-Compliant Deburring Tools

Herramientas desbarbadoras de movimiento axial y flexible o Speedeburr

La linea de herramientas ATI desbarbadoras de movimiento axial y flexible ( AC), también conocidas como Speedeburr TM, son una familia de herrameintas de aire patentada con sólidez, alta velocidad y peso ligero; con un cortador de rebaba de flexivilidad y rotacion para desbarbar bordes y biselados de aluminio, plastico, acero, etc.Con un robot o maquina CNC  

Mientras gira a altas velocidades, un rotativo cortador de rebabas o lima ( De carburo de tugsteno, PCD, o CBN, cortador de rebabas recubierto) montado en un cojín de aire que provee flexibilidad manteniendo al mismo tiempo una fuerza constante. Debido a que la lima rotativa tiene un ángulo de corte de 45 grados, la flexivilidad es lateral y axial. Este sistema patentado de control de la fuerza proporciona una muy alta rigidez en la dirección de la trayectoria y una baja rigidez en la fuerza de contacto que impide un Chattering ( un problemo común con los desbarbadores robóticos ) Debido a la extremadamente baja inercia de el cortador de rebabas, las herramientas desbarbadoras axiales y flexibles puedes rapidamente limar partes, reduciendo grandemente el tiempo del ciclo

Las Herramientas Desbarbadoras AC mantienen resultados consistentes de limado de partes.El diseño de la cabeza flotante reacciona rápidamente a cualquier variacion de las partes en la posición o la trayectoria del robot. Como resultado de ello, el tiempo de programación del robots puede reducirse hasta en un 75%.

 

Skip Navigation Links.

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.