Características y beneficios de los Compensadores de serie 9116
Loading
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Manual Tool Changers
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores
Sensores de Colisión robóticos
Juntas rotativas robóticas
Glosario
Video
CAD en 3-D
Software Downloads
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Información de la Compañía
Trabajo
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC 27539 USA
Phone:
+1 919-772-0115
Fax:
+1 919-772-8259
Características de las series 000, 100, 200, y 400
Diseñado para proveér alineamiento o flexivilidad en direciones laterales, axiales, de martillo y de torsión.
Centro de alineamiento (remoto) proyectado: El centro de alineamiento ( C-of-C ) es el punto en el espacio en el cual una fuerza de contacto causará un movimiento de traslación sin rotación y un movimiento de torsión causará una rotación sin movimiento de traslación. Cuándo el C-of-C esta cerca del punto de contacto de inserción, la parte del eje de inserción será alineada con la posición del eje durante el ensamble
El compensador consiste de un único dispositivo con todos los componentes que figuran dentro de la unidad de diámetro exterior.
Las series 9116 están disponibles en varios tamaños y configuraciones.
El compensador incluye placas superiores e inferiores de alumino anodizado, pernos de acero de sobrecarga y almoadillas de sizalla o de corte. El tamaño 000 y 100 usan 3 almoadillas de corte. El tamaño 200 usa entre 3 a 6 almoadillas de corte
Las unidades con cerradura incluyen un cilindro de aire, plato con rosca para tornillos, tornillos de seguro, y bujes o anillos para el tornillo de seguro
Las unidades con sensor de bloqueo también requierede un adaptador de sensor y un cable sensor de proximidad
Los Compensadores de la serie 9116 y los tamaños 000, 100, 200, y 400 tienen dos obciones para intercambiarse a una máquina de ensamble robótico. Las unidades pueden ser montadas usando los agujeros roscados en la parte del plato del robot (arriba) o atornillando al plato del robot (arriba) al robot o a la máquina de ensamble. El plato del lado de la herramienta (abajo ) usa los dos mismos métodos para el montaje de herramientas a la unidad así cómo el plato del lado del robot (arriba)
Todas las unidades tienen dos seguros de metal para su ubicación en el lado del plato del robot (arriba) y dos seguros de metal para la ubicación en el lado de plato del tool (abajo)
El alineamiento o flexivilidad está limitado por tres pernos de sobre carga. Cuando la unidad ha alcanzado la máxima flexivilidad, los pernos de sobre carga soportan la carga para prevenir daños a las almoadillas de sizalla o corte.
Descripción del producto y características
Selecting A Compensator
Compensator Models
Shear Pad Data
Lock-Up Feature (Optional)
Lock Sensing Feature (Optional)
Catálogos y Manuales
Demos de Video
简体中文
|
English
|
Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.