Seleccionando un Compensador
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
4.  Minimizar la fuerza de insersión

Calcular la fuerza máxima de inserción multiplicando el desajuste del montaje por la rigidez lateral  

  • Esté seguro que el dispisitiovo de montaje puede superar la fuerza de inserción.

  • Minimizar la rigidez del Compensador cuando esté sosteniendo pesos ligeros o partes delicadas

  • Partes más largas y más pesadas pueden usualmente tolerar una fuerza más grande de incersión

Las series 100 y 200 usan tres tipos de soportes de hule o caucho. El modelo HCL-12 es el soporte de hule más suave, mientras el modelo HCL-11 es casi igual de suave, pero con un C-of-C más largo. El modelo HCL-13 es el soporte de hule más rígido con un C-of-C similar al HCL-12. La serie 400 usa el modelo HCL-13A.  

Los Compensadores de serie 000 usan dos tipos de soportes de hule o caucho, los modelos HCL-01A2 y HCL-02A. El modelo HCL-01A2 es el soporte de hule más suave. El modelo HCL-02A es más rígido; axial y lateralmente  

Encontrar los modelos de más baja rigidez que están en las aplicaciones de capasidad de carga y serca del C-of-C optimo  

 

<    Paso 5>>

Skip Navigation Links.

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.