Selecionando un Compensador
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
1. Comparar los posibles desajustes de montaje con un Compensador de desalineación admisible

Siga los dos pasos abajo  

Paso 1:   Realizar un estudio de la toleracia de su peor caso en desalineación del montaje

La tolerancia con la que su máquina de montaje puede ser ajustada Parte A
Tolerancia con la que su alimentador puede ser posicionado Parte B
Repetibilidad de manipulación de herramientas Parte A
d) La localización de la tolerancia de las características en la parte B (por ejemplo: el agujero)
La repetibilidad en el compensador es de + /- 0.002" en la posición vertical  

Desalineación del montaje (en el peor caso) = a) + b) + c) + d) + e)

Paso 2:   Encuentre su Espacio Total

a.) El lado del chaflán en la Parte A ( una guia es requerida al menos en una de las partes)
b.) El lado del chaflán en la Parte B
c.) El peor caso en la parte de desmonte, Y restar a X  

El espacio total = a)+ b)+ c)  

  • El Compensador se necesita cuando la desalineacion del montaje es mayor que la holgura de la parte

     
  • La holgura total debe ser mayor que la dasalineación del montaje o dos superficies pararelas se pondrán en contacto. Si la holgura total es menor que la desalineación del montaje, entoces incrementa el tamaño del chaflán en la parte A y /o parte B

     
  • Selecione un Compensador con una desalineación permitible más grande que el desalineamiento del montaje  

Cuando la inserción axial no es vertical, la compensación inicial del Compensador devido al peso de la herramienta y la parte debe ser tomada en consideración ya que hay desviaciones verticales y laterales de la cubierta de hule flexible. Esto reduce la desalineación admisible en dirección descendente, mientras incrementa en la dirección acendente.  

 

 

Paso 2

Skip Navigation Links.

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.