Seleción de un Compensador

Loading
Skip Navigation Links
Casa
ProductosExpand Productos
LibreríaExpand Librería
CompañíaExpand Compañía
ContáctenosExpand Contáctenos
Mapa del Sitio
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

Phone:
+1 919-772-0115

Fax:
+1 919-772-8259



Skip Navigation LinksCasa > Productos > Dispositivos de alineamiento automático o compensadores > Selecting A Compensator

Selección de un Compensador

Hay muchos factores que considerar al selecionar el tamaño correcto de un Compensador. Siga los siguientes pasos abajo o contacte al departamento de ventas de ATI al tel: 919-772-0115 para ayudarle a selecionar el Compensador correcto para su aplicación

    1. Comparar el posible desalineamiento del ensamble con un Compensador de desalineación permitible
           Siga dos pasos
           1) Determine un desalineamiento en el peor de los casos
           Encontrando la holgura total

    2. Cálculo del óptimo Alineamiento del centro (C-of-C)
           Selecione un modelo con un C-of-C con 30% de la distancia (L)

    3. Determinar la capacidad de carga necesaria
          
    4. Minimizar la fuerza de inserción
           Calcular la fuerza máxima de inserción

    5. El medio ambiente
           Factores tales como la temperatura y el aceite pueden afectar el rendimiento
       

Skip Navigation Links.

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.