Compensator Models
Búsqueda
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores
Sensores de Colisión robóticos
Juntas rotativas robóticas
Glosario
Video
CAD en 3-D
Software Downloads
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Información de la Compañía
Trabajo
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC 27539 USA
PH: +1 919-772-0115
FX: +1 919-772-8259
Casa
>
Productos
>
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores
>
Compensator Models
US (Standard)
SI (Metric)
Model
C of C
Tension *
Lateral *
Compression *
Cocking *
9116-001-A
0.9 in
5 lb
1.5 lb
80 lb
30 lbf-in
9116-111-B
4.8 in
10 lb
2 lb
290 lb
45 lbf-in
9116-112-B
2.7 in
10 lb
2 lb
120 lb
45 lbf-in
9116-113-B
2.4 in
18 lb
6 lb
290 lb
70 lbf-in
9116-211-A
5.5 in
12 lb
2 lb
300 lb
60 lbf-in
9116-211-B
6.1 in
12 lb
2 lb
310 lb
65 lbf-in
9116-211-C
5.8 in
24 lb
4 lb
610 lb
120 lbf-in
9116-212-A
3.2 in
14 lb
2 lb
140 lb
60 lbf-in
9116-212-B
3.6 in
14 lb
2 lb
160 lb
65 lbf-in
9116-212-C
3.4 in
28 lb
4 lb
300 lb
120 lbf-in
9116-213-B
3.2 in
22 lb
6 lb
310 lb
80 lbf-in
9116-213-C
3.1 in
44 lb
12 lb
610 lb
160 lbf-in
9116-413-D
9 in
88 lb
12 lb
1200 lb
700 lbf-in
* Maximum Load Capacities
Previous Product Versions:
9115 Series
简体中文
|
English
|
Español
© 2010 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.