Características de Cerradura (opcional)
Las unidades equipadas con cerradura son recomendadas para usar un suministro de 60 a 120 psi (4.1 a 8.3 bar). En condiciones de atrancamiento, el suministro de aire puede ser ajustado a un máximo de 120 psi (8.3 bar). La cerradura es operda por un suministro de aire para el montaje (bloqueo o desbloqueo). El adaptador opuesto debe ser llenado por el cilindro para operar correctamente. Se recomienda que la unidad sea cerrada en posición vertical. Esto crea unas condiciones normales de bloqueo. Una condición de bloqueo severo acurre cuando la unidad es cerrada en la posición horizontal cúando está carrgada. en tales condiciones la carga está siendo levantada por el mecanismo en posición cerrada. ( Ver figura abajo) Tenga en cuenta que las condiciones severas de bloqueo creará un desgaste arriba de lo normal en el buje o anillo. Para las recomendaciones de los periodos de lubricación y condiciones severas de bloqueo, vea la sección 7. Mantenimiento del Compensador. Manual de instalación y operación Usando la válvula de control de fluido para reducir la aceleración de el tornillo de bloqueo del plato del Tool (abajo) ayudará a reducir desgaste en el buje del tornillo de bloqueo
Las unidades equipadas con cerradura son recomendadas para usar un suministro de 60 a 120 psi (4.1 a 8.3 bar). En condiciones de atrancamiento, el suministro de aire puede ser ajustado a un máximo de 120 psi (8.3 bar). La cerradura es operda por un suministro de aire para el montaje (bloqueo o desbloqueo). El adaptador opuesto debe ser llenado por el cilindro para operar correctamente. Se recomienda que la unidad sea cerrada en posición vertical. Esto crea unas condiciones normales de bloqueo. Una condición de bloqueo severo acurre cuando la unidad es cerrada en la posición horizontal cúando está carrgada. en tales condiciones la carga está siendo levantada por el mecanismo en posición cerrada. ( Ver figura abajo)
Tenga en cuenta que las condiciones severas de bloqueo creará un desgaste arriba de lo normal en el buje o anillo. Para las recomendaciones de los periodos de lubricación y condiciones severas de bloqueo, vea la sección 7. Mantenimiento del Compensador. Manual de instalación y operación
Usando la válvula de control de fluido para reducir la aceleración de el tornillo de bloqueo del plato del Tool (abajo) ayudará a reducir desgaste en el buje del tornillo de bloqueo