Selecionando un Sensor de Colisión Robótico
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
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Colisión robóticos > Selecting a Collision Sensor


Sulicitud de hoja de trabaja de un Sensor de Colisión (MS Excel)

¿Cómo selecionar un modelo de un Protecto?

Para tener éxito en su solicitud, el Protector escogido debe ser apropiadamente medido. Para elegir un modelo, consideré las cargas producidas debido al peso estático de la herramienta, la inercia de cargas impuestas por el movimiento del robot y la carga producida por el efector final en el desempeño de su tareas. Una vez que estas cargas se calculan y un modelo específico es escogido, la presión nominal ajustada por el punto de rompimiento puede ser determinado. El necesario ajuste de la presión del aire debe ser de fácil acceso con una amplia adaptabilidad. Por ejemplo, un ajuste de la presión calculada de 50 psi deben tener un rango ajustable de 25-75 psi.

El proceso de selección es como sigue:

1. Cálculo de Cargas aplicadas:

La Figura 1 se puede utilizar para convertir las fuerzas que actúan sobre el efector final de herramientas en cargas resultante de momento, axiales y de torsión aplicadas al protector. Utilice el diagrama que se muestra en la figura 1 y las fórmulas para calcular la carga aplicada en el peor caso para su aplicación. Los tres casos de carga Axial , Torsión y Momento deberán ser evaluadas en sus componentes de fuerza, Estática, dinámica, y de trabajo

 Protector Loading Diagram

Nota:
No todos los componenetes de fuerzas (Estática, Dinámica, y de Trabajo) están presentes durante las fases de el programa del robot. Como resultado, en el peor de los casos el momento de carga axial, de torsión y de momento pueden ocurrir en diferentes tiempos en el programa.



Fórmulas:  
Carga axial (F)  = F2
Torsión (T)  = F3*D3
Momento (M)  = √( (F1*D1)2 + (F2*D2)2 )

(F1, F2, y F3 cosiste de la suma de sus respectivos componentes de fueza: Dinámica, Estática y de Trabajo y siempre debe ser positiva para efectos de ajuste del cálculo de la presión de la ruptura


a. Fuerza estática: Es la carga aplicada por el peso de la herramienta mientras el brazo del robot está inactivo. Esto incluye el peso de todas las partes sujetadas al Protector, actuando en el centro de gravedad de montaje a lo largo de la dirección de la gravedad.

b. Fuerza dinámica: La fuerza de inercia impuesta en el centro de gravedad de la herramienta, debido a la aceleración del brazo del robot. Esta fuerza actúa en dirección opuesta del movimiento. Fuerzas dinámicas son adheridas a la fuerzas estáticas y debe ser cuidadosamente consideradas para asegurar una medida correcta del protector

c. Fuerza de trabajo Fuerzas son generadas en un punto bajo condiciones de trabajo normales. Si esas fuerzas y su ubicación son conocidas, ellas pueden ser convertidas en cargas en el Protector usando la misma técnica.

Elige el modelo de un Protector

Una vez que la aproximación de las cargas son conocidas en el paso uno, elija un modelo que tenga un momento nominal y de torsión ranqueada arriba de las cargas calculadas debajo de estas dos condiciones: la dinámica y de trabajo


3. Obtener el ajuste de presión requerido

Para un determinado modelo con las cargas conocido, él necesario ajuste de la presión se puede aproximar a partir de la siguiente fórmula:  

     P = PM + PT + PF

Cuando PM, PT, y PF son los componenete de presión relacionados a los componenetesde carga de momento, torsión, y fuerza previstos en el rompimiento. PM, PT, y PF son calculados usando las fórmulas en la siguiente tabla, donde M, T, y F son las cargas esperadas en los ajustes de presión de rompimiento

 
Tabla 1: Cálculos de la presión establesida en el Protector
(Medidas Inglesas: lb-in, psi, lb)
ModeloMomentoTorsión axial
SR-61(M x 0.376) - 3.3(T x 0.444) - 6.3F x 0.462
SR-81(M x 0.172) - 0.2(T x 0.168) - 0.8F x 0.233
SR-82(M x 0.172) - 0.2(T x 0.168) - 0.8F x 0.233
SR-101(M x 0.085)(T x 0.081) - 2.8F x 0.147
SR-131(M x 0.030)(T x 0.033) - 1.7F x 0.085
SR-176(M x 0.013)(T x 0.012) - 2.4F x 0.045
SR-221(M x 0.0052)(T x 0.0065) + 7.3F x 0.029

Tabla 2: Cálculos de la presión establesida en el Protector
Unidades Métricas: N-m, Bar, N
ModeloMomentoTorsiónAxial
SR-61(M x 0.2294) - 0.2(T x 0.2708) - 0.4F x 0.00719
SR-81(M x 0.1052)(T x 0.1027) - 0.1F x 0.00361
SR-82(M x 0.1052)(T x 0.1027) - 0.1F x 0.00361
SR-101(M x 0.0517)(T x 0.0495) - 0.2F x 0.00228
SR-131(M x 0.0183)(T x 0.0199) - 0.1F x 0.00132
SR-176(M x 0.0077)(T x 0.0075) - 0.2F x 0.00070
SR-221(M x 0.0032)(T x 0.0040) + 0.5F x 0.00045


Ejemplo: Para un Protector modelo SR-81 con un momento de 100 libras por pulgada, una torsión de 50 libras por pulgada, una carga axial de 20 libras, y una aceleración de 2 G, la presión de ajuste se calcula como sigue:

P = ((100*0.172) - 0.2) + ((50*0.168) - 0.8) + (20*0.233) + ((100*2*0.172) - 0.2) 
   = 17 + 7.6 + 4.66 + 34.2
   = 63.46

Se requiere un ajuste de presión de aire nominal de 63 psi


Skip Navigation Links.


简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.