Robotic Collision Sensor Models

Loading
Skip Navigation Links
Casa
ProductosExpand Productos
LibreríaExpand Librería
CompañíaExpand Compañía
ContáctenosExpand Contáctenos
Mapa del Sitio
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

Phone:
+1 919-772-0115

Fax:
+1 919-772-8259



Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Colisión robóticos > Robotic Collision Sensor Models



ModelAngular Disp.Axial Disp.WeightMoment Break-away **Axial Break-away *
SR-61±11°0.22 in0.7 lb60 lbf-in - 250 lbf-in200 lbf
SR-81±13°0.34 in1.28 lb120 lbf-in - 520 lbf-in380 lbf
SR-82±13°0.34 in1.28 lb120 lbf-in - 520 lbf-in380 lbf
SR-101±12°0.4 in2.6 lb240 lbf-in - 1100 lbf-in610 lbf
SR-131±10°0.46 in5.1 lb670 lbf-in - 3000 lbf-in1100 lbf
SR-176±10°0.63 in12 lb1600 lbf-in - 7100 lbf-in2000 lbf
SR-221±8°0.63 in25.1 lb3900 lbf-in - 17000 lbf-in3100 lbf

* At a pressure of 90 psi
**In a pressure range of 20-90 psi

Previous Product Versions:

SR-45






简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.