Características y Beneficios de los Sensores de Colisión Robóticos
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
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Colisión robóticos > características


Beneficios de los Sensores de colisión robótico

  • Alta Repetibilidad : Seguido de una colisión, el uso preciso de la localización de los componentes permite el Protector para restablecer a 0,001 pulgadas dentro de su posición original.

  • Amplitud Generosa de Movimiento : Durante un accidente el Protector puede cumplir grandes distancias en respuesta a cualquier tipo de accidente (angulares, axiales o de torsión), permitiendo así a los controladores del robot suficiente tiempo para tomar acciones correctivas

  • Diseño Resistente de Flexibilidad Axial : Diseño Resistente y la construcción del Protector, con un generoso uso de la herramienta de acero endurecido en las zonas de contacto y desgaste, permite que la unidad sea usada como un dispositivo de flexibilidad axial de Efectores Terminales . La unidad puede proporcionar flexibilidad en el movimiento de torsión y movimiento axial

  • Absorción de Energía : El impacto de energía generada durante un choque es absorbida por una cámara neumática. Este protege a la herramienta de ser dañada por accidentes. Después de su absorción, esta energía se dirige automáticamente a reiniciar el dispositivo removiendo el objeto causante del accidente

  • Respuesta consistente de una ruptura : La respuesta a una ruptura es similar a una presión dada independientemente, de si el accidente es angular de compresión axial, o de torsión

  • Las superficies de montaje flexibles : Un plato de montaje que tiene barrenados con rosca que son provistos para dar una mayor flexibilidad. Ya el modelo en si reduce la altura del Protector y la Herramienta de montaje

  • Reseteo Aunomático : Después de un accidente, el Protector se auto reiniciará cuando el robot quite las herramientas de la situación de choque. Esto elimina la necesidad de entrar en la célula de robot del accidente para restablecer el dispositivo de protección.

  • Sensibilidad Ajustable : El Protector es ajustado de fábrica a 0.020 pulgadas de desplazamiento axial del sensor para detectar un choque. Usando el tornilo de sensibilidad ajustable, ésta puede se incrementada o disminuida

  • Un resorte opsional que prové dos puntos de trayectoria : La presión del aire pueden ser utilizados para obtener una mayor ruptura de un punto alto durante el movimiento y la inercia opcional y el resorte precolocado sólo para una menor ruptura de un punto. Porfavor Informarse acerca de la gama de resortes disponibles para cada modelo.

  • Respuesta Rápida de Detección de Accidentes : El circuito de dos cables se puede conrfigurar como un Sinking o Sourcing, CA o CD La señal de la corriente se corta con con un ajuste del interruptor acionado a 0.020 pulgadas de movimiento axial. Un Cable conector "Brad Harrison" es usado para pasar la señales de choques tales cómo: Choque Angular, Choque comprimida Axial, Choque de torsión

  • Diseñado para ser reconstrido en el area de trabajo (Con previo entrenamiento para el clienete y herrameintas especiales)

  • Bloque Conector Ensamblado: Reemplasable en el area de trabajo

  • Equipo protector contra suciedad, agua o cuerpos extranos con rango de IP 65. Costo adicional este equipo es opcional ( costo adicional )



Skip Navigation Links.

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.