Sensor de colisión robótico. Descripción del producto
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
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Colisión robóticos > Descripción del producto y características


El protector es un sensor de colisión robótico patentado por ATI "Automatización Industrial" diseñado para evitar daños costosos a los efectores finales robóticos como resultado de accidentes del robot. Las características del Protector incluyen: reinstalación automática , alta repetibilidad, amplio momento de rotación, diseño fuerte y bajo costo Robotic Collision Sensor - The Protector

 

Las característica de reinstalación automáticas beneficia particularmente la seguridad en el trabajo. Después de que el robot se accidenta, el Sensor de Colisión ATI automáticamente se reinstalará cuando el robot quite las herramientas del objeto que causo el accidente y cuando la rotación torsional no exede de 20 a 25 grados  

Flexibilidad en los ejes X, Y, y Z : Esta capacidad proporciona un método más seguro para reajustar, siendo innecesaria la ayuda del personal para entrar al área de trabajo robótico  

Junto con la flexibilidad angular superior del Protector, un resorte opcional provisto de tres diferentes momentos de ajuste de rompimiento. Esta función prové flexibiblidad adicional cuando un momento del movimiento en un punto bajo es necesario. Presión neumática pueden agregarse para aumentar la capacidad del momento de movimiento de alta inercia, y la presión puede ser liberada en el resorte junto con movimientos de baja inercia  

 

La unidad ha sido provada para operar con milloens de ciclos sin fallar  

Las característica y capacidades del Protector lo hacen una inversión que vale la pena para protejer robots y herramientas mientras minimiza el tiempo de inactividad y elimina la necesidad de intervención humana  

Accesorios del Protector  

  • Una mejor respuesta a los accidentes desde cualquier dirección
  • Sensibilidad ajustable por el cliente
  • Reseteo automático a menor presión de ajuste
  • Diseño de reconstrucción en el area de trabajo del cliente (Con prioridad de entrenamienta al cliente y herramientas especiales)
  • Bloque Conector Ensamblado: Reemplasable en el area de trabajo
  • Equipo protector contra suciedad, agua o cuerpos extraños con rango de IP 65. costo adicional ( este equipo es opcional )
  • Vida más Larga

Protector Cross Section 




Skip Navigation Links.

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.