Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Cambiadores de herramientas manuales  
 
 
Skip Navigation Links

Noticias del cambiador de herramientas manual:


El cambiador de herramientas manual más simple, fuerte y preciso. Solo de ATI.

ATI Industrial Automation ha desarrollado una nueva serie de cambiadores de herramientas manuales que proporciona una solución rentable para cambiar las herramientas rápidamente a mano. Consisten en un diseño único que combina alta resistencia, excelente repetitividad y un mecanismo de bloqueo por tornillo de leva de patente, con múltiples características a prueba de fallos, que resiste las vibraciones y evita el aflojamiento. Los nuevos cambiadores de herramientas manuales presentan también la operación manual simplificada y el bloqueo de acción rápida. Estos robustos y compactos cambiadores de herramientas manuales pueden manipular cargas útiles de hasta 80 libras (36 kg) y pasar señales eléctricas y neumáticas.


Puntos destacados del producto
  • Accionamiento manual simplificado.

  • Alta relación de potencia a peso.

  • Tamaño de empaque muy pequeño.

  • Puertos de aire de paso integrados.

  • Camara de resultados en alta fuerza bloqueo

  • Parte plana adicional de montaje para agregar módulos de utilidad de ATI.


¿Qué es un cambiador de herramientas manual (MC)?
Un efector terminal con dos piezas de acoplamiento, una del lado de la placa maestra y otra del lado de la herramienta, que se ha diseñado para acoplarse y cerrarse manualmente, llevar una carga útil y tener la capacidad de pasar utilidades tales como señales eléctricas, neumático, agua, etc. El cambiador de herramientas manual proporciona flexibilidad para cualquier proceso automatizado a fin de cambiar las herramientas y pasar diversas utilidades. El lado de la placa maestra del cambiador se monta al robot, máquina CNC, u otra estructura. El lado Herramienta se monta a una mecanización, como agarres, soldadoras o herramientas de desbarbado.
Glosario


Traer el herramental hacia el master

Apriete la perilla para asegurar

 
Modelo de cambiador de herramientas manual.
¡Haga clic aquí para obtener el folleto del nuevo cambiador de herramientas manual!


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
CAD en 3-D
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2018 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube   Google+Icon