Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Compliance Devices  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Dispositivos de compatibilidad


Novedades sobre dispositivos de compatibilidad:


Compensa la desalineación durante las aplicaciones de montaje o de extracción de objetos.

ATI ofrece tres compensadores de compatibilidad únicos que permiten que sus piezas de trabajo operen con mayor fiabilidad en tolerancias de alineación estrechas con menos esfuerzo requerido para diseñar. Esto le permitirá reducir tiempo y dinero, así como reducir el tiempo de inactividad.

Compensador de compatibilidad lateral (LCC)

Este dispositivo de compensación único ofrece una compatibilidad lateral X-Y y permite que las piezas que se aferren o encaminen en forma fiable, incluso si la pieza está muy desalineada. Esta unidad está diseñada para una compatibilidad de posición de alta resistencia y alta repetibilidad, y para usarse en montajes automatizados, máquinas de carga y descarga, entre otros.

 

UCC Universal Compliance Compensator

This device is named for its unique combination of compliance behaviors including X-Y Lateral, X-Y-Z Rotation, and Z Compression. After compliance, the UCC returns to center repeatability by means of a pressurized internal reset piston. The compliance stiffness can also be tuned for each application by varying the supply pressure, offering adaptability to a variety of demanding applications including: automated assembly, bin picking, loading and unloading machines, robotic finishing, and more.

 

Compensadores de centro de compatibilidad remota (RCC)

Diseñado para corregir errores de alineación en aplicaciones de montaje automatizadas del tipo varilla en orificio. El compensador RCC está diseñado para proyectar un centro de compatibilidad (también conocido como centro de compatibilidad) hacia el exterior mediante el uso de tres o más paneles de corte elastoméricos. Estos paneles de corte son axialmente rígidos y con compatibilidad lateral. Cuando el punto de contacto está cerca del centro de compatibilidad, la parte corregirá automáticamente la desalineación lateral y de rotación, lo que reducirá la fuerza de contacto y evitará la excoriación y los atascos.

 

¿Qué es un compensador?
Un dispositivo de compatibilidad compensa automáticamente los errores de posición de las piezas, la desalineación de montaje y las variaciones en la tolerancia de las piezas. Los dispositivos de compatibilidad se usan en montajes automatizados, selección de objetos, máquinas de carga y descarga, acabado robótico, entre otros.
Glosario

   

 

Skip Navigation Links.

 

 

 

 

 

 



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
CAD en 3-D
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2018 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube   Google+Icon